Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 1 | 852,1508 kr |
2 - 9 | 405,7861 kr |
10 - 19 | 343,3654 kr |
20 + | 324,614 kr |
Base Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.984 in |
Base Height | 9.0 mm |
Base Height | 0.354 in |
Fluid Color | Transparent |
Level Type | Circular |
Overall Height | 12.0 mm |
Overall Height | 0.472 in |
Mounting Method | Push Fit |
Finish | Anodised Black |
Commodity Code | 7616991099 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta