Antal | Enhetspris |
---|---|
2 - 9 | 311,2421 kr |
10 - 19 | 263,3274 kr |
20 - 99 | 249,0432 kr |
100 + | 210,234 kr |
Base Diameter | 20.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.787 in |
Base Height | 8.0 mm |
Base Height | 0.315 in |
Fluid Color | Natural |
Level Type | Circular |
Overall Height | 10.0 mm |
Overall Height | 0.394 in |
Mounting Method | Push Fit |
Finish | Anodised Natural |
Commodity Code | 7616999099 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta