Meny Sök

Vätskeabsorberande pluggar 8.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Gul

This Push Fit Fluid Absorption Plug reduces excess fluid residue by absorbing and keeping it, preventing harm and contamination. It is chemically resistant and used with metric and imperial threads. It is safer and cleaner than a traditional plug. It's easy to install, yellow and made from PE;PP.
Essentra artikelnummer:

10607060

Tillverkarens artikelnummer:

1342612

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 8.5 mm
D 10.5 mm
H 25.0 mm
Gängstorlek M10 x 1.5, 1/8 in - 28 BSP, 3/8 in - 24 UNF
Färg Gul
Material PP;Bi-Component Fibre
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss