Meny Sök

Välvd mutter med inbyggd tätning M16 24.0 316 Rostfritt stål

Vävda bultar med inbyggd tätning är fästelement med en tätningsanordning på muttern, avsedd att hålla invändiga ämnen tätade från föroreningar utifrån. Den kan användas i tillämpningar med motorer, växellådor och luftcylindrar. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C och kan återanvändas.
Essentra artikelnummer:

20207854

Tillverkarens artikelnummer:

20207854

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 109,1413 kr
50 - 99 87,313 kr
100 - 199 81,856 kr
200 - 499 76,3989 kr
500 + 70,9419 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

109,14 kr

1 x 109,1413 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M16
A/F 24.0
d2 ±0.05 17.5
h1 28.0
h2 13.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss