Meny Sök

Välvd mutter med inbyggd tätning M12 19.0 316 Rostfritt stål

Vävda bultar med inbyggd tätning är fästelement med en tätningsanordning på muttern, avsedd att hålla invändiga ämnen tätade från föroreningar utifrån. Den kan användas i tillämpningar med motorer, växellådor och luftcylindrar. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C och kan återanvändas.
Essentra artikelnummer:

20207830

Tillverkarens artikelnummer:

20207830

72 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 91,5378 kr
50 - 99 73,2302 kr
100 - 199 68,6534 kr
200 - 499 64,0765 kr
500 + 59,4996 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

91,54 kr

1 x 91,5378 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
A/F 19.0
d2 ±0.05 12.85
h1 22.0
h2 10.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss