Meny Sök

Välvd mutter med inbyggd tätning M5 8.0 303 Rostfritt stål

Vävda bultar med inbyggd tätning är fästelement med en tätningsanordning på muttern, avsedd att hålla invändiga ämnen tätade från föroreningar utifrån. Den kan användas i tillämpningar med motorer, växellådor och luftcylindrar. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C och kan återanvändas.
Essentra artikelnummer:

20207748

Tillverkarens artikelnummer:

20207748

7 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 80,9757 kr
50 - 99 64,7807 kr
100 - 199 60,7319 kr
200 - 499 56,6831 kr
500 + 52,6343 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

80,98 kr

1 x 80,9757 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
A/F 8.0
d2 ±0.05 5.6
h1 10.0
h2 4.0
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss