Meny Sök

Välvd mutter med inbyggd tätning M4 7.0 303 Rostfritt stål

Vävda bultar med inbyggd tätning är fästelement med en tätningsanordning på muttern, avsedd att hålla invändiga ämnen tätade från föroreningar utifrån. Den kan användas i tillämpningar med motorer, växellådor och luftcylindrar. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C och kan återanvändas.
Essentra artikelnummer:

20207724

Tillverkarens artikelnummer:

20207724

114 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 79,2154 kr
50 - 99 63,3723 kr
100 - 199 59,4116 kr
200 - 499 55,4509 kr
500 + 51,49 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

79,22 kr

1 x 79,2154 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
A/F 7.0
d2 ±0.05 4.5
h1 8.0
h2 3.2
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss