Meny Sök

Vagn utan fläns 45.0 145.0 86.0 Stål

Denna standardvagn utan fläns har fast kulkorg för tillämpningar med exakt linjär rörelse och som ska tåla mycket. Eftersom den inte har fläns utgör den en kompakt lösning. Används tillsammans med genomhärdade linjära skenor.
Essentra artikelnummer:

20158859

Tillverkarens artikelnummer:

20158859

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 943,4064 kr
10 - 19 1 749,0422 kr
20 - 49 1 651,86 kr
50 + 1 554,6779 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 943,41 kr

1 x 1 943,4064 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 45.0
l1 145.0
h1 70.0
l2 110.0
w1 86.0
l3 60.0
h2 8.9
h3 18.0
h4 31.1
d1 M10
h5 17.0
d2 14.0
h6 24.5
w2 60.0
w3 45.0
w4 20.5
l4 16.0
l5 105.0
d3 20.0
Mx Nm 2798.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss