Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 1 250,1704 kr |
10 - 19 | 1 125,1756 kr |
20 - 49 | 1 062,6226 kr |
50 + | 1 000,1808 kr |
Skenstorlek | 35.0 |
---|---|
l1 | 123.5 |
h1 | 55.0 |
l2 | 92.5 |
w1 | 70.0 |
l3 | 50.0 |
h2 | 7.5 |
h3 | 12.0 |
h4 | 26.0 |
d1 | M8 |
h5 | 12.0 |
d2 | 9.0 |
h6 | 18.5 |
w2 | 50.0 |
w3 | 34.0 |
w4 | 18.0 |
l4 | 15.6 |
l5 | 80.0 |
d3 | 14.0 |
Mx Nm | 1633.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta