Meny Sök

Vagn utan fläns 30.0 105.0 60.0 Stål

Denna standardvagn utan fläns har fast kulkorg för tillämpningar med exakt linjär rörelse och som ska tåla mycket. Eftersom den inte har fläns utgör den en kompakt lösning. Används tillsammans med genomhärdade linjära skenor.
Essentra artikelnummer:

20158835

Tillverkarens artikelnummer:

20158835

7 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 125,447 kr
10 - 19 1 012,9141 kr
20 - 49 956,5886 kr
50 + 900,3812 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 125,45 kr

1 x 1 125,447 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 30.0
l1 105.0
h1 45.0
l2 78.0
w1 60.0
l3 40.0
h2 7.0
h3 12.0
h4 22.8
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 13.0
w2 40.0
w3 28.0
w4 16.0
l4 15.6
l5 80.0
d3 14.0
Mx Nm 931.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss