Meny Sök

Vagn utan fläns 55.0 210.0 100.0 Stål

Denna standardvagn utan fläns har fast kulkorg för tillämpningar med exakt linjär rörelse och som ska tåla mycket. Eftersom den inte har fläns utgör den en kompakt lösning. Används tillsammans med genomhärdade linjära skenor.
Essentra artikelnummer:

20158613

Tillverkarens artikelnummer:

20158613

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 919,4037 kr
10 - 19 3 527,487 kr
20 - 49 3 331,4696 kr
50 + 3 135,5702 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 919,40 kr

1 x 3 919,4037 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 55.0
l1 210.0
h1 80.0
l2 171.0
w1 100.0
l3 95.
h2 12.7
h3 22.0
h4 38.0
d1 M12
h5 20.0
d2 16.0
h6 24.0
w2 75.0
w3 53.0
w4 23.5
l4 16.0
l5 120.0
d3 23.0
Mx Nm 6430.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss