Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 1 437,6069 kr |
10 - 19 | 1 293,8017 kr |
20 - 49 | 1 222,0104 kr |
50 + | 1 150,1078 kr |
Skenstorlek | 35.0 |
---|---|
l1 | 153.5 |
h1 | 55.0 |
l2 | 122.5 |
w1 | 70.0 |
l3 | 72.0 |
h2 | 7.5 |
h3 | 12.0 |
h4 | 26.0 |
d1 | M8 |
h5 | 12.0 |
d2 | 9.0 |
h6 | 18.5 |
w2 | 50.0 |
w3 | 34.0 |
w4 | 18.0 |
l4 | 15.6 |
l5 | 80.0 |
d3 | 14.0 |
Mx Nm | 2020.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta