20158545
20158545
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 834,1368 kr |
| 10 - 19 | 750,7703 kr |
| 20 - 49 | 708,969 kr |
| 50 + | 667,2858 kr |
| Skenstorlek | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 79.2 |
| h1 | 40.0 |
| l2 | 57.5 |
| w1 | 48.0 |
| l3 | 35.0 |
| h2 | 5.8 |
| h3 | 9.0 |
| h4 | 19.2 |
| d1 | M6 |
| h5 | 9.0 |
| d2 | 7.0 |
| h6 | 14.2 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 23.0 |
| w4 | 12.5 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 60.0 |
| d3 | 11.0 |
| Mx Nm | 447.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta