20158804
20158804
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 003,5094 kr |
| 10 - 19 | 1 803,1126 kr |
| 20 - 49 | 1 703,0288 kr |
| 50 + | 1 602,8304 kr |
| Skenstorlek | 45.0 |
|---|---|
| l1 | 145.0 |
| h1 | 60.0 |
| l2 | 110.0 |
| w1 | 120.0 |
| l3 | 80.0 |
| h2 | 8.9 |
| h4 | 31.1 |
| d1 & h3 | M12 x 16.0 |
| d2 | 10.6 |
| w2 | 100.0 |
| w3 | 45.0 |
| w4 | 37.5 |
| l4 | 10.8 |
| l5 | 105.0 |
| d3 & h5 | 20.0x17.0 |
| Mx Nm | 2798.0 |
| My Nm | 2170.0 |
| Mz Nm | 2170.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 86.99 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta