Meny Sök

Vagn med fläns 20.0 70.1 30.0 Stål

Standardvagn med fläns med fast kulkorg ger jämn gång med låg friktion i system med linjär rörelse. Kulkorgen håller kullagren kvar i vagnen och förhindrar att de faller ur. Av stål med härdade kulor, vilket minskar slitage.
Essentra artikelnummer:

20158644

Tillverkarens artikelnummer:

20158644

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 821,2658 kr
10 - 19 739,1982 kr
20 - 49 698,1054 kr
50 + 657,0126 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

821,27 kr

1 x 821,2658 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 20.0
l1 70.1
h1 30.0
l2 48.5
w1 63.0
l3 40.0
h2 4.5
h4 16.3
d1 & h3 M6 x 9.0
d2 5.4
w2 53.0
w3 20.0
w4 21.5
l4 12.3
l5 60.0
d3 & h5 9.5x8.5
Mx Nm 289.0
My Nm 224.0
Mz Nm 224.0
Dyn load Crad & ax kN 17.98

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss