20158637
20158637
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 668,7154 kr |
| 10 - 19 | 601,8782 kr |
| 20 - 49 | 568,4023 kr |
| 50 + | 534,9264 kr |
| Skenstorlek | 15.0 |
|---|---|
| l1 | 58.6 |
| h1 | 24.0 |
| l2 | 40.2 |
| w1 | 47.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 3.4 |
| h4 | 13.0 |
| d1 & h3 | M5 x 7.5 |
| d2 | 4.4 |
| w2 | 38.0 |
| w3 | 15.0 |
| w4 | 16.0 |
| l4 | 5.7 |
| l5 | 60.0 |
| d3 & h5 | 7.5x5.5 |
| Mx Nm | 137.0 |
| My Nm | 120.0 |
| Mz Nm | 120.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 11.67 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta