Meny Sök

Distanshållare 10.0 mm 50.0 mm Silikon Grå

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Essentra artikelnummer:

10333471

Tillverkarens artikelnummer:

108011062301

2643 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,298 kr
500 - 999 1,6086 kr
1000 + 1,1619 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

229,80 kr

100 x 2,298 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta totala diameter 10.0 mm
Maximal total diameter 50.0 mm
Maxtemperatur 300 °C
Färg Grå
Typ av fäste Tryckmontering
Allt material Silikongummi
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss