Meny Sök

Distanshållare 4.0 mm 20.0 mm Silikon Grå

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Essentra artikelnummer:

10333433

Tillverkarens artikelnummer:

108010462301

640000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 0,5503 kr
500 - 999 0,4822 kr
1000 + 0,3447 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

137,58 kr

250 x 0,5503 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta totala diameter 4.0 mm
Maximal total diameter 20.0 mm
Maxtemperatur 300 °C
Färg Grå
Typ av fäste Tryckmontering
Allt material Silikongummi
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss