20065010
20012250E
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 32,9187 kr |
5 + | 29,6268 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totallängd | 40.0 mm |
---|---|
Totallängd | 1.575 in |
Total tjocklek | 0.098 in |
Total tjocklek | 2.5 mm |
Total bredd | 1.654 in |
Total bredd | 42.0 mm |
Stift, diameter | 25.0 mm |
Stift, diameter | 0.984 in |
Stiftlängd | 40.0 mm |
Stiftlängd | 1.575 in |
Gängstorlek, tapp | M6 |
Stiftets material | Stål |
Allt material | Rostfritt stål |
Färg | Svart |
Gångjärnstyp | Hörngångjärn |
Monteringsmetod | Skruv, bult |
Inriktning vid montering | Universell |
Antal monteringshål | 4 |
Avtagbarhet | Fast |
Specifikationer | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta