Meny Sök

Utdragare för kretskort

I lager

Fästs vid ett kretskort för att det enkelt ska kunna dras ut och sättas tillbaka i rätt läge. Svängt grepp för fingertopparna. Snäpps fast i två hål med 0,125" i diameter i ett 1/16" nominellt kretskort.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
10108277 5,6158 kr - 5,6158 kr 3344 I lager
Utdragare för kretskort 1.6 mm (PT) Polyamid 66 Naturfärgad

10108277

Prisintervall
5,6158 kr - 5,6158 kr

Lagernivåer
3344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Avstånd mellan fästhålen
    31.8 mm
  • Total höjd
    22.1 mm
  • Total tjocklek
    7.1 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm