Meny Sök

Universella kabelbussningar

I lager

Universella bussningar som är avsedda att skydda ledningar, kablar, slangar och andra oregelbundet formade detaljer från vassa, obearbetade kanter i paneler.

Bussningen bidrar till att ta upp stötar och vibrationer, och är dessutom isolerande. Bussningens flikar på utsidan gör att de passar olika storlekar och samtidigt åstadkommer en ren och prydlig yta.

Installationen går snabbt och lätt – tryck bara med fingerspetsen för att snäppa bussningen på plats. Inga verktyg behövs.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 eller nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Köp
3,9306 kr - 3,9306 kr 7197 I lager
4,4015 kr - 4,4015 kr 583 I lager
11.1 mm
15.9 mm
10,8323 kr - 12,6527 kr 11103 I lager
26.9 mm
38.1 mm
1,9962 kr - 1,9962 kr Fråga angående leveranstidhär
2,3418 kr - 2,3418 kr 5864 I lager
1,4853 kr - 1,4853 kr 463 I lager
5,9625 kr - 5,9625 kr 785 I lager
5,5057 kr - 5,6459 kr 2481 I lager
25.4 mm
34.9 mm
3,6475 kr - 3,6475 kr 82 I lager
4,2676 kr - 4,2676 kr 432 I lager
2,0441 kr - 2,4529 kr 1453 I lager
7.6 mm
12.7 mm
17,3716 kr - 19,6222 kr 442 I lager
25.4 mm
34.9 mm
4,7966 kr - 4,7966 kr 699 I lager
7,1469 kr - 8,3555 kr 3621 I lager
20.6 mm
27.8 mm
1,6914 kr - 1,6914 kr Fråga angående leveranstidhär
7,9228 kr - 9,2508 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
31.8 mm
6,1185 kr - 6,1185 kr 3293 I lager
4,6937 kr - 4,6937 kr Fråga angående leveranstidhär
6,2965 kr - 6,2965 kr 46 I lager
25.4 mm
34.9 mm
0,9698 kr - 1,1973 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 2
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021637

Prisintervall
3,9306 kr - 3,9306 kr

Lagernivåer
7197 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    23.8 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Prisintervall
4,4015 kr - 4,4015 kr

Lagernivåer
583 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Prisintervall
12,6527 kr - 10,8323 kr

Lagernivåer
11103 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    26.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    38.1 mm
  • Huvuddiameter
    40.1 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021613

Prisintervall
1,9962 kr - 1,9962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021651

Prisintervall
2,3418 kr - 2,3418 kr

Lagernivåer
5864 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021644

Prisintervall
1,4853 kr - 1,4853 kr

Lagernivåer
463 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.2 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021682

Prisintervall
5,9625 kr - 5,9625 kr

Lagernivåer
785 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    27.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Sluten 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Prisintervall
5,6459 kr - 5,5057 kr

Lagernivåer
2481 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Huvuddiameter
    37.8 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021620

Prisintervall
3,6475 kr - 3,6475 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    21.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021668

Prisintervall
4,2676 kr - 4,2676 kr

Lagernivåer
432 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    21.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Prisintervall
2,4529 kr - 2,0441 kr

Lagernivåer
1453 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.2 mm
  • Total höjd
    13.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Prisintervall
19,6222 kr - 17,3716 kr

Lagernivåer
442 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Huvuddiameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021606

Prisintervall
4,7966 kr - 4,7966 kr

Lagernivåer
699 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    40.9 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Prisintervall
8,3555 kr - 7,1469 kr

Lagernivåer
3621 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    20.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    27.8 mm
  • Huvuddiameter
    30.2 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021583

Prisintervall
1,6914 kr - 1,6914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.2 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Öppen 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Prisintervall
9,2508 kr - 7,9228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    23.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    31.8 mm
  • Huvuddiameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021590

Prisintervall
6,1185 kr - 6,1185 kr

Lagernivåer
3293 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    37.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021675

Prisintervall
4,6937 kr - 4,6937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    23.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Prisintervall
6,2965 kr - 6,2965 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Huvuddiameter
    37.8 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A;Nylon 6;3.2 mm | 0.125 in

10221426

Prisintervall
1,1973 kr - 0,9698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.6 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6
  • Färg
    Svart