Meny Sök

Universella kabelbussningar

I lager

Universella bussningar som är avsedda att skydda ledningar, kablar, slangar och andra oregelbundet formade detaljer från vassa, obearbetade kanter i paneler.

Bussningen bidrar till att ta upp stötar och vibrationer, och är dessutom isolerande. Bussningens flikar på utsidan gör att de passar olika storlekar och samtidigt åstadkommer en ren och prydlig yta.

Installationen går snabbt och lätt – tryck bara med fingerspetsen för att snäppa bussningen på plats. Inga verktyg behövs.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 eller nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Köp
0,6062 kr - 0,7485 kr Fråga angående leveranstidhär
10.3 mm
15.9 mm
1,3111 kr - 1,6187 kr 500 I lager
1,0937 kr - 1,3502 kr Fråga angående leveranstidhär
9.9 mm
19.1 mm
0,5799 kr - 0,716 kr 11000 I lager
10.3 mm
15.9 mm
1,2141 kr - 1,499 kr 27085 I lager
11.5 mm
25.4 mm
0,9298 kr - 1,1479 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
22.2 mm
6,1185 kr - 6,1185 kr 2993 I lager
3,9306 kr - 3,9306 kr 4797 I lager
4,6937 kr - 4,6937 kr Fråga angående leveranstidhär
6,2965 kr - 6,2965 kr 46 I lager
25.4 mm
34.9 mm
7,9228 kr - 9,2508 kr 319 I lager
23.8 mm
31.8 mm
1,6914 kr - 1,6914 kr 1651 I lager
3,6475 kr - 3,6475 kr 82 I lager
17,3716 kr - 19,6222 kr 442 I lager
25.4 mm
34.9 mm
4,7966 kr - 4,7966 kr 200 I lager
7,1469 kr - 8,3555 kr 3621 I lager
20.6 mm
27.8 mm
4,4015 kr - 4,4015 kr 583 I lager
11.1 mm
15.9 mm
10,8323 kr - 12,6527 kr 10603 I lager
26.9 mm
38.1 mm
1,9962 kr - 1,9962 kr Fråga angående leveranstidhär
4,2676 kr - 4,2676 kr 432 I lager
  • av 2
Genomföring med snäppfäste Sluten 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361238

Prisintervall
0,7485 kr - 0,6062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    10.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    18.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Universell 0.125 in Nylon 6

10221433

Prisintervall
1,6187 kr - 1,3111 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    29.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Sluten 19.1 mm 0.125 in 9.9 mm Nylon 6

10361245

Prisintervall
1,3502 kr - 1,0937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    21.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
Genomföring med snäppfäste Sluten 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361221

Prisintervall
0,716 kr - 0,5799 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    10.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    18.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Sluten 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361269

Prisintervall
1,499 kr - 1,2141 kr

Lagernivåer
27085 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Huvuddiameter
    27 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Genomföring med snäppfäste Sluten 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361252

Prisintervall
1,1479 kr - 0,9298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Huvuddiameter
    23.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021590

Prisintervall
6,1185 kr - 6,1185 kr

Lagernivåer
2993 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    37.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021637

Prisintervall
3,9306 kr - 3,9306 kr

Lagernivåer
4797 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    23.8 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021675

Prisintervall
4,6937 kr - 4,6937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    23.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Prisintervall
6,2965 kr - 6,2965 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Huvuddiameter
    37.8 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste Öppen 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Prisintervall
9,2508 kr - 7,9228 kr

Lagernivåer
319 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    23.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    31.8 mm
  • Huvuddiameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021583

Prisintervall
1,6914 kr - 1,6914 kr

Lagernivåer
1651 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.2 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021620

Prisintervall
3,6475 kr - 3,6475 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    21.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Prisintervall
19,6222 kr - 17,3716 kr

Lagernivåer
442 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Huvuddiameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021606

Prisintervall
4,7966 kr - 4,7966 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    40.9 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Prisintervall
8,3555 kr - 7,1469 kr

Lagernivåer
3621 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    20.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    27.8 mm
  • Huvuddiameter
    30.2 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Prisintervall
4,4015 kr - 4,4015 kr

Lagernivåer
583 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Prisintervall
12,6527 kr - 10,8323 kr

Lagernivåer
10603 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    26.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    38.1 mm
  • Huvuddiameter
    40.1 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021613

Prisintervall
1,9962 kr - 1,9962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021668

Prisintervall
4,2676 kr - 4,2676 kr

Lagernivåer
432 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    21.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart