Meny Sök

Universella kabelbussningar

I lager

Universella bussningar som är avsedda att skydda ledningar, kablar, slangar och andra oregelbundet formade detaljer från vassa, obearbetade kanter i paneler.

Bussningen bidrar till att ta upp stötar och vibrationer, och är dessutom isolerande. Bussningens flikar på utsidan gör att de passar olika storlekar och samtidigt åstadkommer en ren och prydlig yta.

Installationen går snabbt och lätt – tryck bara med fingerspetsen för att snäppa bussningen på plats. Inga verktyg behövs.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 eller nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Köp
17,8927 kr - 20,2109 kr 242 I lager
25.4 mm
34.9 mm
2,056 kr - 2,056 kr Fråga angående leveranstidhär
3,757 kr - 3,757 kr 82 I lager
4,3956 kr - 4,3956 kr 432 I lager
2,1054 kr - 2,5265 kr 453 I lager
7.6 mm
12.7 mm
1,7421 kr - 1,7421 kr 1651 I lager
1,5299 kr - 1,5299 kr 463 I lager
6,1413 kr - 6,1413 kr 1385 I lager
2,4121 kr - 2,4121 kr 4405 I lager
5,6708 kr - 5,8153 kr 481 I lager
25.4 mm
34.9 mm
8,1605 kr - 9,5283 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
31.8 mm
4,9405 kr - 4,9405 kr Fråga angående leveranstidhär
6,3021 kr - 6,3021 kr 2293 I lager
4,0485 kr - 4,0485 kr Fråga angående leveranstidhär
4,8345 kr - 4,8345 kr Fråga angående leveranstidhär
6,4854 kr - 6,4854 kr 18 I lager
25.4 mm
34.9 mm
1,3505 kr - 1,6673 kr Fråga angående leveranstidhär
1,2506 kr - 1,544 kr 26085 I lager
11.5 mm
25.4 mm
0,6244 kr - 0,7709 kr Fråga angående leveranstidhär
10.3 mm
15.9 mm
1,1265 kr - 1,3907 kr Fråga angående leveranstidhär
9.9 mm
19.1 mm
  • av 2
Genomföring med snäppfäste Öppna/Slutna 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Prisintervall
20,2109 kr - 17,8927 kr

Lagernivåer
242 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Huvuddiameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021613

Prisintervall
2,056 kr - 2,056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021620

Prisintervall
3,757 kr - 3,757 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    21.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021668

Prisintervall
4,3956 kr - 4,3956 kr

Lagernivåer
432 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    21.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Prisintervall
2,5265 kr - 2,1054 kr

Lagernivåer
453 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.2 mm
  • Total höjd
    13.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021583

Prisintervall
1,7421 kr - 1,7421 kr

Lagernivåer
1651 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.2 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021644

Prisintervall
1,5299 kr - 1,5299 kr

Lagernivåer
463 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.2 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021682

Prisintervall
6,1413 kr - 6,1413 kr

Lagernivåer
1385 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    27.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021651

Prisintervall
2,4121 kr - 2,4121 kr

Lagernivåer
4405 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Sluten 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Prisintervall
5,8153 kr - 5,6708 kr

Lagernivåer
481 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Huvuddiameter
    37.8 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste Öppen 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Prisintervall
9,5283 kr - 8,1605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    23.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    31.8 mm
  • Huvuddiameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021606

Prisintervall
4,9405 kr - 4,9405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    40.9 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021590

Prisintervall
6,3021 kr - 6,3021 kr

Lagernivåer
2293 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    37.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 1.6 mm Nylon 6/6

10021637

Prisintervall
4,0485 kr - 4,0485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    23.8 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 3.2 mm Nylon 6/6

10021675

Prisintervall
4,8345 kr - 4,8345 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    23.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Universell 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Prisintervall
6,4854 kr - 6,4854 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Huvuddiameter
    37.8 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste Universell 0.125 in Nylon 6

10221433

Prisintervall
1,6673 kr - 1,3505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    29.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6
  • Färg
    Svart
Genomföring med snäppfäste Sluten 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361269

Prisintervall
1,544 kr - 1,2506 kr

Lagernivåer
26085 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Huvuddiameter
    27 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Genomföring med snäppfäste Sluten 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361238

Prisintervall
0,7709 kr - 0,6244 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    10.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    18.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Sluten 19.1 mm 0.125 in 9.9 mm Nylon 6

10361245

Prisintervall
1,3907 kr - 1,1265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    21.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm