Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 2,2453 kr |
10000 + | 2,1294 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Approximate Cable Holding Diameter | 11.1 mm |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 0.437 in |
Compatible Hole Diameter | 15.9 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.626 in |
Head Diameter | 18.3 mm |
Head Diameter | 0.72 in |
Overall Height | 14.0 mm |
Overall Height | 0.551 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Open/Closed | Universal |
Special Features | Heat Stabilized |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta