Meny Sök

Unicap-täckhattar

I lager

Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.

  • Utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet.
  • Finns med låg respektive hög profil.
  • Tack vare materialet är de beständiga mot korrosion och nötning samt även slagtåliga
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Kompatibla skruvstorlekar (alla) Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,7971 kr - 1,2386 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
0,8186 kr - 1,9908 kr 2136 I lager
Grå
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
1,0298 kr - 1,0298 kr Fråga angående leveranstidhär
Guld
4.8 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,7569 kr - 2,8283 kr 250 I lager
Beige
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
1,2212 kr - 2,7795 kr 60754 I lager
Brun
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
2250 I lager
Brun
4.8 mm
M5
Lock
Polypropen
1
1,1203 kr - 2,7278 kr 4250 I lager
Brun
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,7569 kr - 1,839 kr 6149 I lager
Grå
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9626 kr - 1,3477 kr 30500 I lager
Vit
4.8 mm
M6
Bricka
Polypropen
3
2010 I lager
Brun
4.8 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9106 kr - 2,2218 kr 2698 I lager
Grå
4.8 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9594 kr - 1,3432 kr 33020 I lager
Orange
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,6966 kr - 0,9752 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,8976 kr - 2,1822 kr 1444 I lager
Grå
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9398 kr - 1,3157 kr 35428 I lager
Vit
2.5 mm
M5
Bricka
Polypropen
3
Fråga angående leveranstidhär
Silver
8.4 mm
M6
Lock
Polypropen
1
0,6879 kr - 0,6879 kr 53380 I lager
Grå
5.4 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,7784 kr - 1,0898 kr 18901 I lager
Grå
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,7784 kr - 1,8918 kr 10338 I lager
Beige
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
2,3411 kr - 5,7195 kr 753 I lager
Silver
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
  • av 5
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Prisintervall
1,2386 kr - 0,7971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Beige
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grå

10214817

Prisintervall
1,9908 kr - 0,8186 kr

Lagernivåer
2136 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 4.8 mm PP Guld

10214909

Prisintervall
1,0298 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Guld
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Beige

10214442

Prisintervall
2,8283 kr - 0,7569 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Beige
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Brun

10206676

Prisintervall
2,7795 kr - 1,2212 kr

Lagernivåer
60754 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Brun

10214589


Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Brun

10214824

Prisintervall
2,7278 kr - 1,1203 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grå

10214862

Prisintervall
1,839 kr - 0,7569 kr

Lagernivåer
6149 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M6 4.8 mm PP Vit

10089347

Prisintervall
1,3477 kr - 0,9626 kr

Lagernivåer
30500 I lager
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M6
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Brun

10214459


Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Grå

10214800

Prisintervall
2,2218 kr - 0,9106 kr

Lagernivåer
2698 I lager
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Orange

10214787

Prisintervall
1,3432 kr - 0,9594 kr

Lagernivåer
33020 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Orange
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Vit

10241325

Prisintervall
0,9752 kr - 0,6966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grå

10241363

Prisintervall
2,1822 kr - 0,8976 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 14.7 mm PP Vit

10136775

Prisintervall
1,3157 kr - 0,9398 kr

Lagernivåer
35428 I lager
Egenskaper
  • H
    2.5 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M6 8.4 mm PP Silver

10341902


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    8.4 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M6
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Silver
Unicap M4 5.4 mm PP Grå

10580066

Prisintervall
0,6879 kr - 0,6879 kr

Lagernivåer
53380 I lager
Egenskaper
  • H
    5.4 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grå

10241387

Prisintervall
1,0898 kr - 0,7784 kr

Lagernivåer
18901 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Beige

10241332

Prisintervall
1,8918 kr - 0,7784 kr

Lagernivåer
10338 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Beige
Unicap M5 6.5 mm PP Silver

10241431

Prisintervall
5,7195 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
753 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Silver