Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9305 kr - 3,4791 kr | 1221 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1813 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 1,2578 kr - 2,8629 kr | 60754 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,968 kr - 1,3552 kr | 41750 I lager |
Vit
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
| 2250 I lager |
Flinta
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,9721 kr - 1,361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 9500 I lager |
Guld
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 4600 I lager |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
|||
| 1,1198 kr - 1,5678 kr | 52200 I lager |
Brun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
||
| 2250 I lager |
Brun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,9112 kr - 2,2137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
||
| 1,0182 kr - 1,4255 kr | 55400 I lager |
Vit
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropen
|
r5
|
||
| 0,9798 kr - 1,3717 kr | 3000 I lager |
Vit
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
| 0,7174 kr - 1,0045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9246 kr - 2,2477 kr | 1444 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,6421 kr - 4,0105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Silver
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9915 kr - 1,3881 kr | 30500 I lager |
Vit
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
| 2010 I lager |
Brun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,8432 kr - 2,0505 kr | 2136 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1