Meny Sök

Unicap-täckhattar

I lager

Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.

  • Utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet.
  • Finns med låg respektive hög profil.
  • Tack vare materialet är de beständiga mot korrosion och nötning samt även slagtåliga
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Kompatibla skruvstorlekar (alla) Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,9112 kr - 2,2137 kr 1877 I lager
Grå
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
1950 I lager
Brun
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
0,7796 kr - 1,8942 kr 6149 I lager
Grå
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
1,0607 kr - 1,0607 kr Fråga angående leveranstidhär
Guld
4.8 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9721 kr - 3,403 kr 15032 I lager
Grå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,9721 kr - 1,361 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
9500 I lager
Guld
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
2250 I lager
Brun
4.8 mm
M5
Lock
Polypropen
1
17250 I lager
Brun
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,9112 kr - 2,2137 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
1,0182 kr - 1,4255 kr 56900 I lager
Vit
4.2 mm
Polypropen
Washer
1813 I lager
Brun
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
1,1198 kr - 1,5678 kr 52200 I lager
Brun
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
2
1,2578 kr - 2,8629 kr 60754 I lager
Brun
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
2010 I lager
Brun
4.8 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9305 kr - 3,4791 kr 1221 I lager
Grå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
4250 I lager
Brun
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,7796 kr - 2,9132 kr 250 I lager
Beige
4.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9379 kr - 2,2884 kr 2698 I lager
Grå
4.8 mm
M5
Lock
Polypropen
1
Fråga angående leveranstidhär
Sten
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
1
  • av 5
Unicap M3 4.2 mm PP Grå

10206294

Prisintervall
2,2137 kr - 0,9112 kr

Lagernivåer
1877 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Brun

10206096


Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grå

10214862

Prisintervall
1,8942 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
6149 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 4.8 mm PP Guld

10214909

Prisintervall
1,0607 kr - 1,0607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Guld
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grå

10206669

Prisintervall
3,403 kr - 0,9721 kr

Lagernivåer
15032 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grå

10206683

Prisintervall
1,361 kr - 0,9721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M4 4.5 mm PP Guld

10206720


Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Guld
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Brun

10214589


Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Brun

10206621


Lagernivåer
17250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M3 4.2 mm PP Grå

10206317

Prisintervall
2,2137 kr - 0,9112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap (ID) Vit PP

10087688

Prisintervall
1,4255 kr - 1,0182 kr

Lagernivåer
56900 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
  • Typ
    Washer
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Brun

10206638


Lagernivåer
1813 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Brun

10206300

Prisintervall
1,5678 kr - 1,1198 kr

Lagernivåer
52200 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Brun

10206676

Prisintervall
2,8629 kr - 1,2578 kr

Lagernivåer
60754 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Brun

10214459


Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M4 4.5 mm PP Grå

10206645

Prisintervall
3,4791 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Brun

10214824


Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Beige

10214442

Prisintervall
2,9132 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Beige
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Grå

10214800

Prisintervall
2,2884 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
2698 I lager
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Sten

10241349


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Sten