Meny Sök

Unicap-täckhattar

I lager

Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.

  • Utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet.
  • Finns med låg respektive hög profil.
  • Tack vare materialet är de beständiga mot korrosion och nötning samt även slagtåliga
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Kompatibla skruvstorlekar (alla) Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,7174 kr - 2,6967 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
6.5 mm
M5
Kåpa, hatt
Polypropen
1
1,6192 kr - 2,2669 kr 1000 I lager
Naturfärgad
2.5 mm
M4
Bricka
Lågdensitetspolyeten
Washer
0,852 kr - 1,2446 kr 4500 I lager
Vit
4.2 mm
M3
Kåpa, hatt
Polypropen
1
0,8018 kr - 1,1225 kr 250 I lager
Grå
6.5 mm
M5
Kåpa, hatt
Polypropen
1
753 I lager
Silver
6.5 mm
M5
Kåpa, hatt
Polypropen
1
0,8905 kr - 1,2468 kr 3768 I lager
Grå
4.5 mm
M5
Kåpa, hatt
Polypropen
1
0,8018 kr - 1,9486 kr 10338 I lager
Beige
6.5 mm
M5
Kåpa, hatt
Polypropen
1
1,6421 kr - 4,0105 kr Fråga angående leveranstidhär
Silver
8.4 mm
M6
Kåpa, hatt
Polypropen
1
0,7086 kr - 0,7086 kr 53380 I lager
Grå
5.4 mm
M4
Kåpa, hatt
Polypropen
1
77,2841 kr - 78,8685 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
4.5 mm
M3
Kåpa, hatt
Polypropen
1
0,9246 kr - 2,2477 kr 1444 I lager
Grå
6.5 mm
M5
Kåpa, hatt
Polypropen
1
1,0607 kr - 1,0607 kr Fråga angående leveranstidhär
Guld
4.8 mm
M5
Kåpa, hatt
Polypropen
1
0,968 kr - 1,3552 kr 34250 I lager
Vit
2.5 mm
M5
Bricka
Polypropen
3
0,821 kr - 1,2758 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
4.2 mm
M3
Kåpa, hatt
Polypropen
2
2250 I lager
Brun
6.5 mm
M5
Kåpa, hatt
Polypropen
1
0,8018 kr - 1,9486 kr 5359 I lager
Grå
6.5 mm
M5
Kåpa, hatt
Polypropen
1
2250 I lager
Flinta
6.5 mm
M5
Kåpa, hatt
Polypropen
1
0,821 kr - 1,2758 kr 250 I lager
Grå
4.2 mm
M3
Kåpa, hatt
Polypropen
2
Fråga angående leveranstidhär
Brun
4.2 mm
M3
Kåpa, hatt
Polypropen
2
1,1198 kr - 1,5678 kr 52200 I lager
Brun
4.2 mm
M3
Kåpa, hatt
Polypropen
2
  • av 5
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Svart

10241417

Prisintervall
2,6967 kr - 0,7174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Svart
Unicap M4 11.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10101575

Prisintervall
2,2669 kr - 1,6192 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • H
    2.5 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Vit

10339732

Prisintervall
1,2446 kr - 0,852 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grå

10241370

Prisintervall
1,1225 kr - 0,8018 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 6.5 mm PP Silver

10241431


Lagernivåer
753 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Silver
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grå

10214794

Prisintervall
1,2468 kr - 0,8905 kr

Lagernivåer
3768 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Beige

10241332

Prisintervall
1,9486 kr - 0,8018 kr

Lagernivåer
10338 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Beige
Unicap M6 8.4 mm PP Silver

10341902

Prisintervall
4,0105 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    8.4 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M6
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Silver
Unicap M4 5.4 mm PP Grå

10580066

Prisintervall
0,7086 kr - 0,7086 kr

Lagernivåer
53380 I lager
Egenskaper
  • H
    5.4 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M3 4.5 mm PP Grå

10373200

Prisintervall
78,8685 kr - 77,2841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grå

10241363

Prisintervall
2,2477 kr - 0,9246 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 4.8 mm PP Guld

10214909

Prisintervall
1,0607 kr - 1,0607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Guld
Unicap M5 14.7 mm PP Vit

10136775

Prisintervall
1,3552 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
34250 I lager
Egenskaper
  • H
    2.5 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Prisintervall
1,2758 kr - 0,821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Beige
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Brun

10241356


Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grå

10241400

Prisintervall
1,9486 kr - 0,8018 kr

Lagernivåer
5359 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Flinta

10241394


Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Flinta
Unicap M3 4.2 mm PP Grå

10206287

Prisintervall
1,2758 kr - 0,821 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Grå
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Brun

10206102


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Brun

10206300

Prisintervall
1,5678 kr - 1,1198 kr

Lagernivåer
52200 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Brun