Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 I lager |
Brun
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,8018 kr - 1,9486 kr | 5359 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,968 kr - 1,3552 kr | 34250 I lager |
Vit
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
| 2250 I lager |
Flinta
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
|||
| 0,821 kr - 1,2758 kr | 250 I lager |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
||
| 4600 I lager |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
|||
| 0,821 kr - 1,2758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
||
| 1,0607 kr - 1,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Guld
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,1198 kr - 1,5678 kr | 52200 I lager |
Brun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
||
| 17250 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,9305 kr - 3,4791 kr | 1221 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9721 kr - 3,403 kr | 15032 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9612 kr - 1,9146 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Silver
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9112 kr - 2,2137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
||
| 1,0182 kr - 1,4255 kr | 57400 I lager |
Vit
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropen
|
Washer
|
||
| 0,9721 kr - 1,361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1813 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 1,2578 kr - 2,8629 kr | 60754 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,7796 kr - 2,9132 kr | 250 I lager |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta