Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7174 kr - 2,6967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,6192 kr - 2,2669 kr | 1000 I lager |
Naturfärgad
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Bricka
|
Lågdensitetspolyeten
|
Washer
|
||
| 0,852 kr - 1,2446 kr | 4500 I lager |
Vit
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,8018 kr - 1,1225 kr | 250 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 753 I lager |
Silver
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,8905 kr - 1,2468 kr | 3768 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,8018 kr - 1,9486 kr | 10338 I lager |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,6421 kr - 4,0105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Silver
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,7086 kr - 0,7086 kr | 53380 I lager |
Grå
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 77,2841 kr - 78,8685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9246 kr - 2,2477 kr | 1444 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,0607 kr - 1,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Guld
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,968 kr - 1,3552 kr | 34250 I lager |
Vit
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
| 0,821 kr - 1,2758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
||
| 2250 I lager |
Brun
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,8018 kr - 1,9486 kr | 5359 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
||
| 2250 I lager |
Flinta
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,821 kr - 1,2758 kr | 250 I lager |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
|||
| 1,1198 kr - 1,5678 kr | 52200 I lager |
Brun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kåpa, hatt
|
Polypropen
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta