Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9512 kr - 1,3317 kr | 3000 I lager |
Vit
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Bricka
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,6966 kr - 0,9752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,8976 kr - 2,1822 kr | 1444 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 2250 I lager |
Flinta
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,6966 kr - 2,6182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,572 kr - 2,2009 kr | 1000 I lager |
Naturfärgad
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Bricka
|
Lågdensitetspolyeten
|
Washer
|
||
| 0,8272 kr - 1,2084 kr | 4500 I lager |
Vit
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,7569 kr - 2,8283 kr | 250 I lager |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 75,0331 kr - 76,5713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9332 kr - 1,8588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Silver
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,7784 kr - 1,0898 kr | 250 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9398 kr - 1,3157 kr | 35428 I lager |
Vit
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Bricka
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9106 kr - 2,2218 kr | 2698 I lager |
Grå
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 2250 I lager |
Brun
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,7784 kr - 1,8918 kr | 5359 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,8646 kr - 1,2105 kr | 3768 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,0298 kr - 1,0298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Guld
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,5942 kr - 3,8937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Silver
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,6879 kr - 0,6879 kr | 53380 I lager |
Grå
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,7971 kr - 1,2386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta