Meny Sök

Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Pantone Grey

This low profile unicap cover cap is manufactured from Pantone grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

20842673

Tillverkarens artikelnummer:

20842673

1250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 1,4418 kr
2500 + 1,0298 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

360,45 kr

250 x 1,4418 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 4.8 mm
Komponenttyp Kåpa, hatt
Skruvstorlek M5
Allt material Polypropen
Färg Pantone Grey
Typ Load Bearing
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss