Meny Sök

Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Teak

This low profile unicap cover cap is manufactured from brown Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

20842444

Tillverkarens artikelnummer:

20842444

1813 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 60000

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 4.5 mm
Komponenttyp Lock
Skruvstorlek M4
Allt material Polypropen
Färg Teak
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss