Meny Sök

Kantbussning 23.0 mm (L) PA Svart

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Edge to edge panel corner mounting.
Essentra artikelnummer:

10435984

Tillverkarens artikelnummer:

551636

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,2168 kr
5000 + 3,1521 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 216,80 kr

1000 x 3,2168 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Montering kant till kant på panelhörn
Gängstorlek M6
Totallängd 23.0 mm
Total bredd 31.5 mm
Allt material Polyamid
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss