Meny Sök

Kabelklämma, med hullingar 6.4 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna halva U-klämma har hullingförsedd bas som gör fasthållningen extra god. Kan föras in i gängade, ogängade, borrade eller slagna hål. Den kan också föras in i metall, trä, spånplatta, plast, skum och gummi, vilket gör den synnerligen mångsidig.
Essentra artikelnummer:

10157855

Tillverkarens artikelnummer:

HURCBH-4-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,3169 kr
5000 - 9999 2,1374 kr
10000 + 2,0232 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 316,90 kr

1000 x 2,3169 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss