Meny Sök

Tvistband

I lager

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

Serienummer: SR2043

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ände med kula Maximal kompatibel kabeldiameter Total höjd Köp
0,4455 kr - 0,4785 kr 26073 I lager
Hål
12.2 mm
0,7177 kr - 0,8837 kr 215589 I lager
Hål
20.7 mm
0,7852 kr - 0,8686 kr 208352 I lager
Hål
31.8 mm
0,6714 kr - 0,7408 kr 119376 I lager
Hål
26.2 mm
0,7993 kr - 0,8803 kr 67701 I lager
Hål
30.5 mm
0,5454 kr - 0,5804 kr 24000 I lager
Hål
23.0 mm
2,298 kr - 3,1598 kr 68110 I lager
Kula
35.0 mm
56.0 mm
1,0226 kr - 1,0226 kr 2128 I lager
Kula
16.0 mm
35.0 mm
0,7626 kr - 0,7626 kr 7874 I lager
Kula
9.5 mm
25.0 mm
1,9059 kr - 1,9059 kr 108082 I lager
Kula
30.1 mm
55.6 mm
3,0564 kr - 3,1207 kr 2010 I lager
Kula
39.7 mm
74.4 mm
0,5549 kr - 0,5549 kr 32748 I lager
Kula
10.2 mm
26.2 mm
0,5365 kr - 0,5365 kr 5519 I lager
Kula
16.5 mm
33.7 mm
0,5836 kr - 0,5836 kr 120135 I lager
Kula
39.4 mm
0,6276 kr - 0,6276 kr 35000 I lager
Kula
20.0 mm
0,9432 kr - 0,9432 kr 2769 I lager
Kula
43.4 mm
1,2136 kr - 1,2136 kr 65731 I lager
Kula
20.0 mm
37.7 mm
1,9964 kr - 2,5996 kr 27476 I lager
Kula
27.5 mm
46.0 mm
3,5129 kr - 3,5129 kr 1059781 I lager
Kula
74.4 mm
0,889 kr - 0,9637 kr 7878 I lager
Hål
38.6 mm
  • av 2
Tvistlås 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010914

Prisintervall
0,4785 kr - 0,4455 kr

Lagernivåer
26073 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    12.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010921

Prisintervall
0,8837 kr - 0,7177 kr

Lagernivåer
215589 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010969

Prisintervall
0,8686 kr - 0,7852 kr

Lagernivåer
208352 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    31.8 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010945

Prisintervall
0,7408 kr - 0,6714 kr

Lagernivåer
119376 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    26.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010952

Prisintervall
0,8803 kr - 0,7993 kr

Lagernivåer
67701 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010938

Prisintervall
0,5804 kr - 0,5454 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    23.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturfärgad

10118580

Prisintervall
3,1598 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
68110 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturfärgad

10118559

Prisintervall
1,0226 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
2128 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10118535

Prisintervall
0,7626 kr - 0,7626 kr

Lagernivåer
7874 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Svart

10175712

Prisintervall
1,9059 kr - 1,9059 kr

Lagernivåer
108082 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    55.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Svart

10175750

Prisintervall
3,1207 kr - 3,0564 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Svart

10036068

Prisintervall
0,5549 kr - 0,5549 kr

Lagernivåer
32748 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    26.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Svart

10036105

Prisintervall
0,5365 kr - 0,5365 kr

Lagernivåer
5519 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036112

Prisintervall
0,5836 kr - 0,5836 kr

Lagernivåer
120135 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    39.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10061442

Prisintervall
0,6276 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
35000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Svart

10036143

Prisintervall
0,9432 kr - 0,9432 kr

Lagernivåer
2769 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    43.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturfärgad

10118566

Prisintervall
1,2136 kr - 1,2136 kr

Lagernivåer
65731 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    37.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturfärgad

10118573

Prisintervall
2,5996 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
27476 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175743

Prisintervall
3,5129 kr - 3,5129 kr

Lagernivåer
1059781 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010976

Prisintervall
0,9637 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
7878 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    38.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790