Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.
Serienummer: SR2043
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ände med kula | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4245 kr - 0,5665 kr | 8998 I lager |
Kula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,4467 kr - 0,5961 kr | 34886 I lager |
Kula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5325 kr - 0,7101 kr | 7998 I lager |
Kula
|
|
|
||
| 0,3831 kr - 0,5103 kr | 9998 I lager |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 3,3235 kr - 3,3235 kr | 2978 I lager |
Kula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 3,9209 kr - 3,9209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,4805 kr - 0,4805 kr | 291500 I lager |
Kula
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,6011 kr - 0,6011 kr | 91000 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,6464 kr - 0,6464 kr | 59208 I lager |
Kula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,25 kr - 1,25 kr | 30731 I lager |
Kula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,9157 kr - 0,9926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hål
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,5321 kr - 0,5321 kr | 47394 I lager |
Kula
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,6185 kr - 0,661 kr | 846 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,7855 kr - 0,7855 kr | 29874 I lager |
Kula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9631 kr - 1,9631 kr | 107082 I lager |
Kula
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 3,1481 kr - 3,2143 kr | 2000 I lager |
Kula
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,5716 kr - 0,5716 kr | 5748 I lager |
Kula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 3,2497 kr - 3,2842 kr | 16083 I lager |
Kula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,4915 kr - 0,4915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,5526 kr - 0,5526 kr | 3519 I lager |
Kula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta