Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.
Serienummer: SR2043
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ände med kula | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3799 kr - 2,3799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 3,6183 kr - 3,6183 kr | 1059781 I lager |
Kula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,4173 kr - 0,4173 kr | 152500 I lager |
Kula
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,5271 kr - 0,5271 kr | 347682 I lager |
Kula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,9582 kr - 0,9582 kr | 240142 I lager |
Kula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,8136 kr - 0,8136 kr | 13657 I lager |
Kula
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,4905 kr - 0,4905 kr | 1000 I lager |
Kula
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 1,9631 kr - 1,9631 kr | 107082 I lager |
Kula
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 3,1481 kr - 3,2143 kr | 2000 I lager |
Kula
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,9157 kr - 0,9926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hål
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,9172 kr - 0,9956 kr | 161000 I lager |
Hål
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,5716 kr - 0,5716 kr | 5748 I lager |
Kula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,5526 kr - 0,5526 kr | 3519 I lager |
Kula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,0533 kr - 1,0533 kr | 128 I lager |
Kula
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,367 kr - 3,2546 kr | 68110 I lager |
Kula
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,6776 kr | 23476 I lager |
Kula
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,6011 kr - 0,6011 kr | 221000 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,6464 kr - 0,6464 kr | 59208 I lager |
Kula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,25 kr - 1,25 kr | 30731 I lager |
Kula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 3,2497 kr - 3,2842 kr | 16083 I lager |
Kula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm