Meny Sök

Tvistband

I lager

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

Serienummer: SR2043

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ände med kula Maximal kompatibel kabeldiameter Total höjd Köp
0,7855 kr - 0,7855 kr 74 I lager
Kula
9.5 mm
25.0 mm
0,4915 kr - 0,4915 kr 10159 I lager
Kula
22.9 mm
0,6185 kr - 0,661 kr 846 I lager
Kula
39.4 mm
0,5321 kr - 0,5321 kr 14578 I lager
Kula
12.7 mm
30.5 mm
2,0563 kr - 2,6776 kr 23476 I lager
Kula
27.5 mm
46.0 mm
0,4905 kr - 0,4905 kr 1000 I lager
Kula
13.5 mm
22.9 mm
0,4805 kr - 0,4805 kr 291500 I lager
Kula
30.5 mm
0,6011 kr - 0,6011 kr 215000 I lager
Kula
39.4 mm
0,6464 kr - 0,6464 kr 59208 I lager
Kula
20.0 mm
1,25 kr - 1,25 kr 40731 I lager
Kula
20.0 mm
37.7 mm
2,367 kr - 3,2546 kr 68110 I lager
Kula
35.0 mm
56.0 mm
1,0533 kr - 1,0533 kr 128 I lager
Kula
16.0 mm
35.0 mm
0,9172 kr - 0,9956 kr 104000 I lager
Hål
44.5 mm
3,2497 kr - 3,2842 kr 16083 I lager
Kula
36.5 mm
68.1 mm
2,3799 kr - 2,3799 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
55.6 mm
3,6183 kr - 3,6183 kr 1052781 I lager
Kula
74.4 mm
0,4173 kr - 0,4173 kr 152500 I lager
Kula
26.1 mm
0,5271 kr - 0,5271 kr 329000 I lager
Kula
33.7 mm
0,9582 kr - 0,9582 kr 240142 I lager
Kula
43.4 mm
0,8136 kr - 0,8136 kr 13657 I lager
Kula
12.5 mm
30.5 mm
  • av 2
Tvistlås 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10118535

Prisintervall
0,7855 kr - 0,7855 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036044

Prisintervall
0,4915 kr - 0,4915 kr

Lagernivåer
10159 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    22.9 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Svart

10036129

Prisintervall
0,661 kr - 0,6185 kr

Lagernivåer
846 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    39.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Svart

10036082

Prisintervall
0,5321 kr - 0,5321 kr

Lagernivåer
14578 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturfärgad

10118573

Prisintervall
2,6776 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
23476 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Svart

10113356

Prisintervall
0,4905 kr - 0,4905 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    22.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036075

Prisintervall
0,4805 kr - 0,4805 kr

Lagernivåer
291500 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036112

Prisintervall
0,6011 kr - 0,6011 kr

Lagernivåer
215000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    39.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10061442

Prisintervall
0,6464 kr - 0,6464 kr

Lagernivåer
59208 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturfärgad

10118566

Prisintervall
1,25 kr - 1,25 kr

Lagernivåer
40731 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    37.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturfärgad

10118580

Prisintervall
3,2546 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
68110 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturfärgad

10118559

Prisintervall
1,0533 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010983

Prisintervall
0,9956 kr - 0,9172 kr

Lagernivåer
104000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    44.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Svart

10175736

Prisintervall
3,2842 kr - 3,2497 kr

Lagernivåer
16083 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    68.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175705

Prisintervall
2,3799 kr - 2,3799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    55.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175743

Prisintervall
3,6183 kr - 3,6183 kr

Lagernivåer
1052781 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036051

Prisintervall
0,4173 kr - 0,4173 kr

Lagernivåer
152500 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    26.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036099

Prisintervall
0,5271 kr - 0,5271 kr

Lagernivåer
329000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036136

Prisintervall
0,9582 kr - 0,9582 kr

Lagernivåer
240142 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    43.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturfärgad

10118542

Prisintervall
0,8136 kr - 0,8136 kr

Lagernivåer
13657 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    30.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790