Meny Sök

Tvistband

I lager

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

Serienummer: SR2043

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ände med kula Maximal kompatibel kabeldiameter Total höjd Köp
0,7899 kr - 0,7899 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
12.5 mm
30.5 mm
0,5118 kr - 0,5118 kr 485682 I lager
Kula
33.7 mm
0,9303 kr - 0,9303 kr 70142 I lager
Kula
43.4 mm
3,0564 kr - 3,1207 kr 2010 I lager
Kula
39.7 mm
74.4 mm
0,5549 kr - 0,5549 kr 32748 I lager
Kula
10.2 mm
26.2 mm
0,5365 kr - 0,5365 kr 5519 I lager
Kula
16.5 mm
33.7 mm
0,9432 kr - 0,9432 kr 2769 I lager
Kula
43.4 mm
1,0226 kr - 1,0226 kr 2128 I lager
Kula
16.0 mm
35.0 mm
0,4762 kr - 0,4762 kr 1000 I lager
Kula
13.5 mm
22.9 mm
0,8905 kr - 0,9666 kr 387031 I lager
Hål
44.5 mm
0,6276 kr - 0,6276 kr 35000 I lager
Kula
20.0 mm
1,2136 kr - 1,2136 kr 65731 I lager
Kula
20.0 mm
37.7 mm
0,889 kr - 0,9637 kr 5878 I lager
Hål
38.6 mm
3,2267 kr - 3,2267 kr 2978 I lager
Kula
68.1 mm
3,8067 kr - 3,8067 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
87.6 mm
2,3106 kr - 2,3106 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
55.6 mm
1,9059 kr - 1,9059 kr 108082 I lager
Kula
30.1 mm
55.6 mm
3,5129 kr - 3,5129 kr 1059781 I lager
Kula
74.4 mm
0,4051 kr - 0,4051 kr 5500 I lager
Kula
26.1 mm
0,4666 kr - 0,4666 kr 50500 I lager
Kula
30.5 mm
  • av 2
Tvistlås 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturfärgad

10118542

Prisintervall
0,7899 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    30.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036099

Prisintervall
0,5118 kr - 0,5118 kr

Lagernivåer
485682 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036136

Prisintervall
0,9303 kr - 0,9303 kr

Lagernivåer
70142 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    43.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Svart

10175750

Prisintervall
3,1207 kr - 3,0564 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Svart

10036068

Prisintervall
0,5549 kr - 0,5549 kr

Lagernivåer
32748 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    26.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Svart

10036105

Prisintervall
0,5365 kr - 0,5365 kr

Lagernivåer
5519 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Svart

10036143

Prisintervall
0,9432 kr - 0,9432 kr

Lagernivåer
2769 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    43.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturfärgad

10118559

Prisintervall
1,0226 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
2128 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Svart

10113356

Prisintervall
0,4762 kr - 0,4762 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    22.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010983

Prisintervall
0,9666 kr - 0,8905 kr

Lagernivåer
387031 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    44.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10061442

Prisintervall
0,6276 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
35000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturfärgad

10118566

Prisintervall
1,2136 kr - 1,2136 kr

Lagernivåer
65731 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    37.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010976

Prisintervall
0,9637 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
5878 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    38.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175729

Prisintervall
3,2267 kr - 3,2267 kr

Lagernivåer
2978 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    68.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175767

Prisintervall
3,8067 kr - 3,8067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    87.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175705

Prisintervall
2,3106 kr - 2,3106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    55.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Svart

10175712

Prisintervall
1,9059 kr - 1,9059 kr

Lagernivåer
108082 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    55.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175743

Prisintervall
3,5129 kr - 3,5129 kr

Lagernivåer
1059781 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036051

Prisintervall
0,4051 kr - 0,4051 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    26.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036075

Prisintervall
0,4666 kr - 0,4666 kr

Lagernivåer
50500 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790