Meny Sök

Tvistband

I lager

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

Serienummer: SR2043

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ände med kula Maximal kompatibel kabeldiameter Total höjd Köp
2,3799 kr - 2,3799 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
55.6 mm
3,6183 kr - 3,6183 kr 1059781 I lager
Kula
74.4 mm
0,4173 kr - 0,4173 kr 152500 I lager
Kula
26.1 mm
0,5271 kr - 0,5271 kr 405682 I lager
Kula
33.7 mm
0,9582 kr - 0,9582 kr 240142 I lager
Kula
43.4 mm
0,8136 kr - 0,8136 kr 13657 I lager
Kula
12.5 mm
30.5 mm
0,4905 kr - 0,4905 kr 1000 I lager
Kula
13.5 mm
22.9 mm
1,9631 kr - 1,9631 kr 107082 I lager
Kula
30.1 mm
55.6 mm
3,1481 kr - 3,2143 kr 2000 I lager
Kula
39.7 mm
74.4 mm
0,9157 kr - 0,9926 kr Fråga angående leveranstidhär
Hål
38.6 mm
0,9172 kr - 0,9956 kr 161000 I lager
Hål
44.5 mm
0,5716 kr - 0,5716 kr 5748 I lager
Kula
10.2 mm
26.2 mm
0,5526 kr - 0,5526 kr 3519 I lager
Kula
16.5 mm
33.7 mm
1,0533 kr - 1,0533 kr 128 I lager
Kula
16.0 mm
35.0 mm
2,367 kr - 3,2546 kr 68110 I lager
Kula
35.0 mm
56.0 mm
2,0563 kr - 2,6776 kr 23476 I lager
Kula
27.5 mm
46.0 mm
0,6011 kr - 0,6011 kr 211000 I lager
Kula
39.4 mm
0,6464 kr - 0,6464 kr 59208 I lager
Kula
20.0 mm
1,25 kr - 1,25 kr 30731 I lager
Kula
20.0 mm
37.7 mm
3,2497 kr - 3,2842 kr 16083 I lager
Kula
36.5 mm
68.1 mm
  • av 2
Tvistlås 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175705

Prisintervall
2,3799 kr - 2,3799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    55.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175743

Prisintervall
3,6183 kr - 3,6183 kr

Lagernivåer
1059781 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036051

Prisintervall
0,4173 kr - 0,4173 kr

Lagernivåer
152500 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    26.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036099

Prisintervall
0,5271 kr - 0,5271 kr

Lagernivåer
405682 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036136

Prisintervall
0,9582 kr - 0,9582 kr

Lagernivåer
240142 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    43.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturfärgad

10118542

Prisintervall
0,8136 kr - 0,8136 kr

Lagernivåer
13657 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    30.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Svart

10113356

Prisintervall
0,4905 kr - 0,4905 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    22.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Svart

10175712

Prisintervall
1,9631 kr - 1,9631 kr

Lagernivåer
107082 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    55.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Svart

10175750

Prisintervall
3,2143 kr - 3,1481 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010976

Prisintervall
0,9926 kr - 0,9157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    38.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010983

Prisintervall
0,9956 kr - 0,9172 kr

Lagernivåer
161000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    44.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Svart

10036068

Prisintervall
0,5716 kr - 0,5716 kr

Lagernivåer
5748 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    26.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Svart

10036105

Prisintervall
0,5526 kr - 0,5526 kr

Lagernivåer
3519 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturfärgad

10118559

Prisintervall
1,0533 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturfärgad

10118580

Prisintervall
3,2546 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
68110 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturfärgad

10118573

Prisintervall
2,6776 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
23476 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036112

Prisintervall
0,6011 kr - 0,6011 kr

Lagernivåer
211000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    39.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10061442

Prisintervall
0,6464 kr - 0,6464 kr

Lagernivåer
59208 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturfärgad

10118566

Prisintervall
1,25 kr - 1,25 kr

Lagernivåer
30731 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    37.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Svart

10175736

Prisintervall
3,2842 kr - 3,2497 kr

Lagernivåer
16083 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    68.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558