Meny Sök

Tvistband

I lager

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

Serienummer: SR2043

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ände med kula Maximal kompatibel kabeldiameter Total höjd Köp
0,4245 kr - 0,5665 kr 8998 I lager
Kula
10.2 mm
27.4 mm
0,4467 kr - 0,5961 kr 34886 I lager
Kula
16.5 mm
32.0 mm
0,5325 kr - 0,7101 kr 7998 I lager
Kula
0,3831 kr - 0,5103 kr 9998 I lager
1/4" Lock
3,3235 kr - 3,3235 kr 2978 I lager
Kula
68.1 mm
3,9209 kr - 3,9209 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
87.6 mm
0,4805 kr - 0,4805 kr 291500 I lager
Kula
30.5 mm
0,6011 kr - 0,6011 kr 221000 I lager
Kula
39.4 mm
0,6464 kr - 0,6464 kr 59208 I lager
Kula
20.0 mm
1,25 kr - 1,25 kr 30731 I lager
Kula
20.0 mm
37.7 mm
0,9157 kr - 0,9926 kr Fråga angående leveranstidhär
Hål
38.6 mm
0,5321 kr - 0,5321 kr 47394 I lager
Kula
12.7 mm
30.5 mm
0,6185 kr - 0,661 kr 846 I lager
Kula
39.4 mm
0,7855 kr - 0,7855 kr 74 I lager
Kula
9.5 mm
25.0 mm
1,9631 kr - 1,9631 kr 107082 I lager
Kula
30.1 mm
55.6 mm
3,1481 kr - 3,2143 kr 2000 I lager
Kula
39.7 mm
74.4 mm
0,5716 kr - 0,5716 kr 5748 I lager
Kula
10.2 mm
26.2 mm
3,2497 kr - 3,2842 kr 16083 I lager
Kula
36.5 mm
68.1 mm
0,4915 kr - 0,4915 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
22.9 mm
0,5526 kr - 0,5526 kr 3519 I lager
Kula
16.5 mm
33.7 mm
  • av 2
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Naturfärgad

10363409

Prisintervall
0,5665 kr - 0,4245 kr

Lagernivåer
8998 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    27.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Naturfärgad

10363416

Prisintervall
0,5961 kr - 0,4467 kr

Lagernivåer
34886 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 20.3 mm (DIA) PA Naturfärgad

10363423

Prisintervall
0,7101 kr - 0,5325 kr

Lagernivåer
7998 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid 66
Tvistlås 6.9 mm (DIA) PA Naturfärgad

10363393

Prisintervall
0,5103 kr - 0,3831 kr

Lagernivåer
9998 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    1/4" Lock
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid 66
Tvistlås 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175729

Prisintervall
3,3235 kr - 3,3235 kr

Lagernivåer
2978 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    68.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175767

Prisintervall
3,9209 kr - 3,9209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    87.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036075

Prisintervall
0,4805 kr - 0,4805 kr

Lagernivåer
291500 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036112

Prisintervall
0,6011 kr - 0,6011 kr

Lagernivåer
221000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    39.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10061442

Prisintervall
0,6464 kr - 0,6464 kr

Lagernivåer
59208 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturfärgad

10118566

Prisintervall
1,25 kr - 1,25 kr

Lagernivåer
30731 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    37.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010976

Prisintervall
0,9926 kr - 0,9157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    38.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Svart

10036082

Prisintervall
0,5321 kr - 0,5321 kr

Lagernivåer
47394 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Svart

10036129

Prisintervall
0,661 kr - 0,6185 kr

Lagernivåer
846 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    39.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10118535

Prisintervall
0,7855 kr - 0,7855 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Svart

10175712

Prisintervall
1,9631 kr - 1,9631 kr

Lagernivåer
107082 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    55.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Svart

10175750

Prisintervall
3,2143 kr - 3,1481 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Svart

10036068

Prisintervall
0,5716 kr - 0,5716 kr

Lagernivåer
5748 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    26.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Svart

10175736

Prisintervall
3,2842 kr - 3,2497 kr

Lagernivåer
16083 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    68.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036044

Prisintervall
0,4915 kr - 0,4915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    22.9 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Svart

10036105

Prisintervall
0,5526 kr - 0,5526 kr

Lagernivåer
3519 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558