Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.
Serienummer: SR2043
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ände med kula | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6714 kr - 0,7408 kr | 117376 I lager |
Hål
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,7993 kr - 0,8803 kr | 51701 I lager |
Hål
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,4455 kr - 0,4785 kr | 25073 I lager |
Hål
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,4337 kr - 0,5788 kr | 39886 I lager |
Kula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,3719 kr - 0,4955 kr | 9998 I lager |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,517 kr - 0,6894 kr | 7998 I lager |
Kula
|
|
|
||
| 0,4122 kr - 0,55 kr | 8998 I lager |
Kula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,6276 kr - 0,6276 kr | 59208 I lager |
Kula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2136 kr - 1,2136 kr | 30731 I lager |
Kula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 2,298 kr - 3,1598 kr | 68110 I lager |
Kula
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,9432 kr - 0,9432 kr | 3769 I lager |
Kula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 1,0226 kr - 1,0226 kr | 2128 I lager |
Kula
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3106 kr - 2,3106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,8905 kr - 0,9666 kr | 368031 I lager |
Hål
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 3,1551 kr - 3,1885 kr | 16083 I lager |
Kula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,889 kr - 0,9637 kr | 32878 I lager |
Hål
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 3,2267 kr - 3,2267 kr | 2978 I lager |
Kula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 3,8067 kr - 3,8067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 1,9964 kr - 2,5996 kr | 27476 I lager |
Kula
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 3,5129 kr - 3,5129 kr | 1059781 I lager |
Kula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta