Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.
Serienummer: SR2043
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ände med kula | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4905 kr - 0,4905 kr | 1000 I lager |
Kula
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 2,3799 kr - 2,3799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 3,6183 kr - 3,6183 kr | 1052781 I lager |
Kula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,4173 kr - 0,4173 kr | 152500 I lager |
Kula
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,5271 kr - 0,5271 kr | 286000 I lager |
Kula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,9582 kr - 0,9582 kr | 219900 I lager |
Kula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,8136 kr - 0,8136 kr | 13657 I lager |
Kula
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,9172 kr - 0,9956 kr | 104000 I lager |
Hål
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 3,2497 kr - 3,2842 kr | 16083 I lager |
Kula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,9157 kr - 0,9926 kr | 26878 I lager |
Hål
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 3,3235 kr - 3,3235 kr | 2978 I lager |
Kula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 3,9209 kr - 3,9209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,4805 kr - 0,4805 kr | 291500 I lager |
Kula
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,4915 kr - 0,4915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,5321 kr - 0,5321 kr | 14578 I lager |
Kula
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,6185 kr - 0,661 kr | 846 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,7855 kr - 0,7855 kr | 74 I lager |
Kula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6011 kr - 0,6011 kr | 175000 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,6464 kr - 0,6464 kr | 56208 I lager |
Kula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,25 kr - 1,25 kr | 40731 I lager |
Kula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta