Meny Sök

Tvistband

I lager

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

Serienummer: SR2043

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ände med kula Maximal kompatibel kabeldiameter Total höjd Köp
0,4337 kr - 0,5788 kr 39886 I lager
Kula
16.5 mm
32.0 mm
0,4122 kr - 0,55 kr 9498 I lager
Kula
10.2 mm
27.4 mm
0,889 kr - 0,9637 kr 7878 I lager
Hål
38.6 mm
3,5129 kr - 3,5129 kr 1059781 I lager
Kula
74.4 mm
0,4762 kr - 0,4762 kr 1000 I lager
Kula
13.5 mm
22.9 mm
0,5365 kr - 0,5365 kr 5519 I lager
Kula
16.5 mm
33.7 mm
3,2267 kr - 3,2267 kr 2978 I lager
Kula
68.1 mm
3,0564 kr - 3,1207 kr 2010 I lager
Kula
39.7 mm
74.4 mm
0,7899 kr - 0,7899 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
12.5 mm
30.5 mm
1,2136 kr - 1,2136 kr 65731 I lager
Kula
20.0 mm
37.7 mm
0,5118 kr - 0,5118 kr 455682 I lager
Kula
33.7 mm
0,5549 kr - 0,5549 kr 32748 I lager
Kula
10.2 mm
26.2 mm
0,9432 kr - 0,9432 kr 2769 I lager
Kula
43.4 mm
0,7626 kr - 0,7626 kr 7874 I lager
Kula
9.5 mm
25.0 mm
1,9964 kr - 2,5996 kr 27476 I lager
Kula
27.5 mm
46.0 mm
0,4051 kr - 0,4051 kr 5500 I lager
Kula
26.1 mm
0,6276 kr - 0,6276 kr 35000 I lager
Kula
20.0 mm
0,6005 kr - 0,6418 kr 1846 I lager
Kula
39.4 mm
2,3106 kr - 2,3106 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
55.6 mm
0,5836 kr - 0,5836 kr 120135 I lager
Kula
39.4 mm
  • av 2
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Naturfärgad

10363416

Prisintervall
0,5788 kr - 0,4337 kr

Lagernivåer
39886 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Naturfärgad

10363409

Prisintervall
0,55 kr - 0,4122 kr

Lagernivåer
9498 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    27.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010976

Prisintervall
0,9637 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
7878 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    38.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175743

Prisintervall
3,5129 kr - 3,5129 kr

Lagernivåer
1059781 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Svart

10113356

Prisintervall
0,4762 kr - 0,4762 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    22.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Svart

10036105

Prisintervall
0,5365 kr - 0,5365 kr

Lagernivåer
5519 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175729

Prisintervall
3,2267 kr - 3,2267 kr

Lagernivåer
2978 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    68.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Svart

10175750

Prisintervall
3,1207 kr - 3,0564 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturfärgad

10118542

Prisintervall
0,7899 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    30.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturfärgad

10118566

Prisintervall
1,2136 kr - 1,2136 kr

Lagernivåer
65731 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    37.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036099

Prisintervall
0,5118 kr - 0,5118 kr

Lagernivåer
455682 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Svart

10036068

Prisintervall
0,5549 kr - 0,5549 kr

Lagernivåer
32748 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    26.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Svart

10036143

Prisintervall
0,9432 kr - 0,9432 kr

Lagernivåer
2769 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    43.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10118535

Prisintervall
0,7626 kr - 0,7626 kr

Lagernivåer
7874 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturfärgad

10118573

Prisintervall
2,5996 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
27476 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036051

Prisintervall
0,4051 kr - 0,4051 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    26.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10061442

Prisintervall
0,6276 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
35000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Svart

10036129

Prisintervall
0,6418 kr - 0,6005 kr

Lagernivåer
1846 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    39.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175705

Prisintervall
2,3106 kr - 2,3106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    55.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036112

Prisintervall
0,5836 kr - 0,5836 kr

Lagernivåer
120135 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    39.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790