Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.
Serienummer: SR2043
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ände med kula | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3799 kr - 2,3799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 3,6183 kr - 3,6183 kr | 1059781 I lager |
Kula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,4173 kr - 0,4173 kr | 152500 I lager |
Kula
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,5271 kr - 0,5271 kr | 405682 I lager |
Kula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,9582 kr - 0,9582 kr | 240142 I lager |
Kula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,8136 kr - 0,8136 kr | 13657 I lager |
Kula
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,4905 kr - 0,4905 kr | 1000 I lager |
Kula
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 1,9631 kr - 1,9631 kr | 107082 I lager |
Kula
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 3,1481 kr - 3,2143 kr | 2000 I lager |
Kula
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,9157 kr - 0,9926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hål
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,9172 kr - 0,9956 kr | 161000 I lager |
Hål
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,5716 kr - 0,5716 kr | 5748 I lager |
Kula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,5526 kr - 0,5526 kr | 3519 I lager |
Kula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,0533 kr - 1,0533 kr | 128 I lager |
Kula
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,367 kr - 3,2546 kr | 68110 I lager |
Kula
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,6776 kr | 23476 I lager |
Kula
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,6011 kr - 0,6011 kr | 211000 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,6464 kr - 0,6464 kr | 59208 I lager |
Kula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,25 kr - 1,25 kr | 30731 I lager |
Kula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 3,2497 kr - 3,2842 kr | 16083 I lager |
Kula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta