Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.
Serienummer: SR2043
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ände med kula | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4337 kr - 0,5788 kr | 39886 I lager |
Kula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,4122 kr - 0,55 kr | 9498 I lager |
Kula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,889 kr - 0,9637 kr | 5878 I lager |
Hål
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 3,5129 kr - 3,5129 kr | 1059781 I lager |
Kula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,4762 kr - 0,4762 kr | 1000 I lager |
Kula
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,5365 kr - 0,5365 kr | 5519 I lager |
Kula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 3,2267 kr - 3,2267 kr | 2978 I lager |
Kula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 3,0564 kr - 3,1207 kr | 2010 I lager |
Kula
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,7899 kr - 0,7899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,2136 kr - 1,2136 kr | 65731 I lager |
Kula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,5118 kr - 0,5118 kr | 485682 I lager |
Kula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,5549 kr - 0,5549 kr | 32748 I lager |
Kula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,9432 kr - 0,9432 kr | 2769 I lager |
Kula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,7626 kr - 0,7626 kr | 7874 I lager |
Kula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9964 kr - 2,5996 kr | 27476 I lager |
Kula
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,4051 kr - 0,4051 kr | 5500 I lager |
Kula
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,6276 kr - 0,6276 kr | 35000 I lager |
Kula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6005 kr - 0,6418 kr | 1846 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 2,3106 kr - 2,3106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,5836 kr - 0,5836 kr | 120135 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta