Meny Sök

Tvistlås 5.1 mm 7.6 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

This hinge twist lock is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a snap in rivet to push into a 4.8mm hole diameter in a panel of 1.6 mm. Rivet and twist cable tie are attached by a hinge system for movement flexibility. The twist tie has a cables bundle diameter of 5.1 to 7.6 mm
Essentra artikelnummer:

10036181

Tillverkarens artikelnummer:

TLSE1-250-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,842 kr
5000 - 9999 2,4704 kr
10000 + 2,1631 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 842,00 kr

1000 x 2,842 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula Kula
Färg Naturfärgad
Basens längd 14.0 mm
Basbredd 8.0 mm
Total höjd 32.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning ULE70062
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss