Meny Sök

Tvistlås 19.0 mm 21.6 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

This screw mount twist lock is used to secure wire and cable harnesses in place in your assemblies. Manufactured from natural nylon and rated to UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10175811

Tillverkarens artikelnummer:

TLH-800-01

3840 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 6,7505 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 750,50 kr

1000 x 6,7505 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula Kula
Färg Naturfärgad
Basens längd 17.0 mm
Basbredd 19.0 mm
Total höjd 66.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E70062
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss