Meny Sök

Tvistlås;Skruvas på;(DIA);Nylon 6/6;Naturfärgad

Det skruvmonterade tvistlåset används för att säkra lednings- och kabeldragning på plats i montagen. Tillverkad av naturfärgad nylon och klassad UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10175804

Tillverkarens artikelnummer:

TLH-500-01

37 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 5,2725 kr
5000 + 3,2451 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 272,50 kr

1000 x 5,2725 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula Kula
Färg Naturfärgad
Basens längd 14.0 mm
Basbredd 14.2 mm
Total höjd 50.8 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning ULE70062
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss